Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Allineatori per alberi

Guida per la selezione

La SKF ha sviluppato una gamma di strumenti per l’allineamento degli alberi semplici da usare e adatti per la maggior parte delle procedure di allineamento.
  • TKSA 11, TKSA 31 e TKSA 41
    Allineatore per alberi SKFTKSA 11TKSA 31TKSA 41
    Interfaccia utentePiattaforme iOS e Androidtouchscreentouchscreen
    Tipo di dispositivo displaytelefono, tabletdispositivo displaydispositivo display
    Dispositivo display compresoTKSA 11: no*
    TKSA 11D: sì
    Posizioni di misurazione9-12-39-12-3libera
    Teste di misurazione wireless-
    Distanza di misurazione18,5 cm2 m**4 m
    Rotazione minimale albero180°140°90°
    Fotocamera-
    Storico macchina-
    Riconoscimento con codice QR--
    Vista macchinafissa in 2Dfissa in 3Dfissa in 3D
    Valori per allineamento finale---
    Compensazione delle interferenze---
    Applicazioni di allineamento supportate   
    Allineamento di alberi orizzontali
    Correzione condizione di piede zoppo-
    Allineamento di alberi verticali---
    Allunghe---
    Allineamento di treni macchine (fino a 3 macchine)---
    Modalità comparatore digitale a quadrante---
    Accessori per l'allineamento   
    Catene di prolungaopzionaleopzionaleinclusi
    Aste di prolungaopzionaleopzionaleinclusi
    Staffe a V magneticheopzionaleopzionaleopzionale
    Staffe per disassamento (offset)opzionaleopzionaleopzionale
    Staffe scorrevoliopzionaleopzionaleopzionale
    Base magnetica-opzionaleopzionale
    Staffa mandrinoopzionale--
    * si consiglia il DISPLAY TKSA opzionale con app pre-installate
    ** con cavi USB forniti a corredo
  • TKSA 51, TKSA 71 e TKSA 71/PRO
SKF logo