Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Allineatore laser TKSA 20

L'allineatore per alberi veloce, semplice ed economico

Il sistema di allineamento laser TKSA 20 è uno strumento di facile utilizzo per l'allineamento degli alberi. Rispetto ai metodi tradizionali con i comparatori a quadrante, il processo di allineamento dell’albero è di gran lunga semplificato, poiché non sono necessari calcoli aggiuntivi per effettuare le regolazioni necessarie.

Video dimostrativo TKSA 20

Caratteristiche e vantaggi

Allineatore per alberi SKF serie TKSA 20
Allineatore per alberi SKF serie TKSA 20
  • Visualizzazione dell'allineamento: i valori dei giunti e dei supporti, espressi chiaramente in tempo reale nel corso dell'allineamento laser, consentono correzioni dell'allineamento rapide e semplici
  • Controllo del piede zoppo: la funzione di controllo del piede zoppo permette di controllare se la macchina è stabile su tutti i supporti; un controllo essenziale per il buon funzionamento dell'albero
  • Facile pre-allineamento: per le macchine che sono eccessivamente disallineate, le linee laser e le scale consentono un rapido pre-allineamento
  • Rapido posizionamento dell'unità di misurazione: le unità di misurazione si posizionano in modo rapido e semplice, utilizzando le livelle a bolla d'aria incorporate
  • Uso globale: i menù a icone, il semplice processo a tre passaggi e le unità di misura selezionabili dall'utente (mm o pollici) ne facilitano l'utilizzo in tutto il mondo
  • Facile da usare per utenti senza esperienza: una guida all’avvio rapido consente praticamente a qualunque tecnico di comprendere rapidamente il processo.
  • Viene fornito corredato di CD con istruzioni complete multi-lingua, con un video esplicativo e schede per il rapporto di allineamento
  • Il prezzo decisamente interessante del sistema di allineamento laser TKSA 20 garantisce un rapido ammortamento dell'investimento
 
Dati tecnici
Dati tecnici
TKSA 20
Descrizione
Allineatore per alberi
Applicazioni
Allineamento orizzontale del giunto

Controllo del piede zoppo
Unità di misura:

Materiale del corpo
Plastica ABS
Tipo di laser
Diodo laser
Lunghezza d'onda raggio
670 - 675 nm
Classe laser
2
Potenza massima del laser
1 mW
Distanza tra
Massima: 850 mm
le unità di misura
Minima: 70 mm (2,7 pollici)
Tipo di rilevatori

PSD ad asse singolo,
8,5 x 0,9 mm (0,3 x 0,04 pollici)
Cavo, lunghezza
1,6 m (5,2 piedi)
Dimensioni
87 x 79 x 39 mm (3,4 x 3,1 x 1,5 pollici)
Peso
210 g
Unità display:

Materiale del corpo
Plastica ABS
Tipo di display
LCD 35 x 48 mm (1,4 x 1,9 pollici)
Tipo batteria
LR14 alcaline 2 x 1,5 V
Autonomia
20 ore in modo continuo
Risoluzione display
0,01 mm (0,1 millesimo di pollice in modalità pollici)
Dimensioni
215 x 83 x 38 mm (8,4 x 3,2 x 1,4 pollici)
Peso
300 g
Sistema completo:

Contenuto









Unità display (batterie comprese)
2 unità di misurazione con livelle a bolla d'aria
2 fissaggi meccanici per albero
2 catene di bloccaggio con perno di serraggio
Metro di misurazione a nastro
Guida rapida all'avvio
CD con istruzioni d'uso, video
introduttivo e report sull'allineamento
Certificato di taratura valido 2 anni
Valigetta di trasporto
Gamma diametri albero


30-500 mm (5,2–20 pollici)
Catena: 30 - 150 mm (0,2 - 5,9 pollici)
Catena opzionale: 150-500 mm (5,9–20 pollici)
Accuratezza di misurazione
<2% +/- 0,01 mm
Temperature di utilizzo
0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Umidità di funzionamento
< 90 %
Dimensioni valigetta
530 x 110 x 360 mm (20,9 x 4,3 x 14,2 pollici)
Peso totale (incl. valigetta)
4,1 kg (9 libbre)
Garanzia
1 anno

Video dimostrativo allineatore per alberi TKSA 20 - Piede zoppo