Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente dei nostri siti e delle nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Allineatore laser TKSA 40

L'intuitivo allineatore al laser per alberi che consente l'archiviazione e la condivisione dei risultati

L'allineatore laser TKSA 40 funziona in modo intuitivo, grazie alla sua interfaccia grafica animata. Non solo è rapido e semplice da utilizzare, ma i risultati dell'allineamento possono essere archiviati e condivisi utilizzando un cavo USB e un PC. Se confrontato ai metodi tradizionali, il processo di allineamento dell'albero risulta estremamente semplificato; è sufficiente seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per effettuare un allineamento perfetto.

Guarda come funziona

Caratteristiche e vantaggi

Allineatore laser per alberi SKF serie TKSA 40
Allineatore per alberi SKF serie TKSA 40
  • Intuitivo: l'interfaccia grafica animata su uno schermo da 4 pollici retroilluminato e i tasti alfanumerici semplificano l'intero processo
  • Visualizzazione dell'allineamento: I valori dei giunti e dei supporti, espressi chiaramente in tempo reale nel corso dell'allineamento, consentono correzioni dell'allineamento rapide e semplici
  • Funzione di suggerimento integrata: tabelle di tolleranza pre-registrate o definibili dall'utente semplificano molto la valutazione dell'allineamento
  • Condivisione dei dati di allineamento: le impostazioni e i risultati dell'allineamento possono essere archiviati nella memoria interna dell'allineatore laser e scaricati su un PC mediante un cavo USB. I file sono facilmente condivisibili con altri utenti senza l'ausilio di programmi specifici.
  • Controllo del piede zoppo: la funzione di controllo del piede zoppo permette di controllare se la macchina è in posizione equilibrata su tutti i supporti; un controllo essenziale per il buon funzionamento dell'albero
  • Facile pre-allineamento: per le macchine che sono eccessivamente disallineate, le linee laser e le scale consentono un rapido pre-allineamento
  • Rapido posizionamento dell'unità di misurazione: le unità di misurazione si posizionano in modo rapido e semplice, utilizzando le livelle a bolla d'aria incorporate
  • Uso globale: i menù a icone e le unità di misura selezionabili dall'utente (mm o pollici) ne facilitano l'utilizzo ovunque nel mondo
  • Facile utilizzo per tutti gli utenti: una guida all'avvio rapido e i menù intuitivi consentono praticamente a qualunque tecnico di comprendere rapidamente il processo. Viene fornito corredato di CD con istruzioni complete in diverse lingue.
Dati tecnici
Denominazione
Allineatore laser TKSA 40
Applicazioni
Allineamento orizzontale del giunto singolo; controllo del piede zoppo; verifica delle tolleranze; archiviazione dei risultati
Unità di misura:

Materiale del corpo
Plastica ABS
Tipo di laser
Diodo laser
Lunghezza d'onda raggio
670 - 675 nm
Classe laser
2
Potenza massima del laser
1 mW
Distanza tra le staffe
Massima: 1.000 mm (3,3 piedi)
delle unità di misura
Minima: 70 mm (2,7 pollici)
Tipo di rilevatori
PSD ad asse singolo, 8,5 x 0,9 mm (0,3 x 0,04 pollici)
Cavo, lunghezza
1,6 m (5,2 piedi)
Dimensioni
87 x 79 x 39 mm (3,4 x 3,1 x 1,5 pollici)
Peso
210 g (7,3 once)
Unità display:

Materiale del corpo
Plastica ABS
Tipo di display
Schermo monocromatico retroilluminato da 10 cm (4 pollici)
Protezione dello schermo
Plastica rigida
Tipo batteria
LR14 alcaline 3 x 1,5 V
Autonomia
20 ore in modo continuo
Connessione PC
USB
Risoluzione display
0,01 mm (1 millesimo di pollice in modalità pollici)
Dimensioni
210 x 110 x 50 mm (8,3 x 4,3 x 2 pollici)
Peso
650 g (22,9 once)
Sistema completo:

Contenuto










Unità display (batterie incluse)
2 unità di misurazione con livelle a bolla d'aria
2 fissaggi meccanici per albero
2 catene di bloccaggio con perno di serraggio
Metro di misurazione a nastro
Cavo USB
Guida rapida all'avvio
Certificato di taratura valido 2 anni
CD con istruzioni per l'uso e
video di orientamento
Valigetta di trasporto
PC download
Collegamento a PC via presa USB
Memoria
100 allineamenti
Controllo del piede zoppo

Controllo tolleranze di allineamento

Tolleranze modificabili dall’utente

Gamma diametri albero


30 - 500 mm
Catena: 30 - 150 mm (1,2 - 5,9 pollici)
Catena opzionale: 150 - 500 mm (5,9 - 20 pollici)
Accuratezza di misurazione
< 2 % / ± 0,01 mm
Temperature di utilizzo
0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Umidità di funzionamento
< 90 %
Dimensioni custodia
530 x 360 x 115 mm (20,9 x 14,2 x 4,5 pollici.)
Peso totale (incl. valigetta)
4,4 kg)
Garanzia
1 anno