Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Riscaldatori per montaggio

Metodi di montaggio non corretti sono la causa del 16% dei cedimenti prematuri dei cuscinetti

Per ridurre i rischi di montaggio incorretto, negli anni Settanta SKF ha introdotto l'uso di riscaldatori a induzione portatili. Da allora, la tecnologia ha compiuto passi da gigante e SKF è sempre stata in prima linea nello sviluppo di riscaldatori a induzione sempre più efficienti e facili da usare.

I riscaldatori a induzione di SKF incorporano un'elettronica di potenza avanzata con design applicativi specifici per assicurare elevate prestazioni.

Di conseguenza, utilizzando un riscaldatore SKF, il costo totale di proprietà è marcatamente inferiore. Per gli operatori sono anche importanti aspetti quali l'ergonomia e la sicurezza. I riscaldatori a induzione SKF presentano caratteristiche di design che li rendono sicuri e facili da usare. I bracci di supporto cuscinetti riducono il rischio di caduta del cuscinetto durante il riscaldamento ed il design ergonomico dei gioghi riduce la fatica dell'operatore. Inoltre, l'esclusivo telecomando permette all'operatore di controllare il riscaldatore a distanza di sicurezza dal cuscinetto caldo.

Riscaldatori per montaggio

Rispetto ad altri metodi di riscaldamento dei cuscinetti, il riscaldamento a induzione presenta molti vantaggi

Metodi di riscaldamento - Fiamma aperta
Oltre a essere scarsamente efficace e poco controllabile, l'impiego di una fiamma aperta (A) per riscaldare un cuscinetto spesso danneggia il componente stesso. Questo metodo è sconsigliato.
Metodi di riscaldamento - Bagno d'olio
Per il riscaldamento dei cuscinetti a volte si ricorre ai bagni d'olio (B). Questi spesso richiedono molto tempo per raggiungere la temperatura desiderata e possono rendere difficoltoso il controllo della temperatura effettiva del cuscinetto. Il consumo di energia di un bagno d'olio, inoltre, è significativo rispetto ai consumi di un riscaldatore a induzione. Il rischio di contaminazione del cuscinetto a causa di olio sporco è significativo e può indurre il cedimento precoce del cuscinetto. Maneggiare dei cuscinetti bollenti, oleosi e scivolosi, poi, espone a un rischio elevato l'operatore che dovrà esercitare molta cautela per evitare potenziali infortuni.


Metodi di riscaldamento - Forno
Spesso per riscaldare cuscinetti piccoli si ricorre a forni (C) e piastre riscaldanti. Con i cuscinetti di dimensioni maggiori, tuttavia, forni e piastre riscaldanti di solito non sono efficienti e richiedono tempi lunghi, oltre a esporre l'operatore a molteplici rischi.


Metodi di riscaldamento - Riscaldamento a induzione
I riscaldatori a induzione (D) sono una soluzione moderna, efficace e sicura. In funzione di solito sono più veloci, più puliti e più facili da usare rispetto ad altri metodi di riscaldamento.


SKF logo