Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Ghiere idrauliche

Facile applicazione di grandi forze di avanzamento

Il montaggio dei cuscinetti sulle sedi coniche può rivelarsi un'operazione difficile e lunga. L'utilizzo di ghiere idrauliche SKF agevola l'applicazione delle forze di avanzamento (drive-up) necessarie al montaggio dei cuscinetti. Anche lo smontaggio di cuscinetti montati su una bussola di trazione o di pressione è spesso una procedura difficoltosa e lenta. È possibile ridurre questi problemi utilizzando una ghiera idraulica SKF. L'olio viene pompato nella ghiera e il pistone viene spinto verso l'esterno con una forza sufficiente a liberare la bussola. Tutte le ghiere della serie HMV ..E sono dotate di un giunto di raccordo rapido per il collegamento delle pompe idrauliche SKF.
  • Ampia gamma di dimensioni, con versioni standard per alberi da 50 a 1.000 mm
  • Le ghiere sono disponibili anche con filettature in pollici serie HMVC ..E per dimensioni da 1,967 a 37,410 pollici.
  • Il giunto a innesto rapido può essere montato sulla faccia o sul lato della ghiera, favorendone l'uso in aree in cui lo spazio è limitato.
  • Un set di ricambio di tenute per pistoni e un kit di manutenzione sono forniti in dotazione
  • Per facilitare l'accoppiamento, insieme alle ghiere della serie HMC(C) 54E e maggiori viene fornito un tubetto di lubrificante
  • Per garantire un accoppiamento agevole, le ghiere della serie HMC(C) 54E sono dotate di due barre e quattro fori di montaggio sulla faccia anteriore
  • Le ghiere dalla misura HMV(C) 94E sono dotate di bulloni ad occhio per facilitare la movimentazione
  • Nelle ghiere dalla misura HMV(C) 94E è indicata la posizione iniziale della filettatura, per facilitare l'accoppiamento delle posizioni filettate sia sulla ghiera che sul filetto corrispondente
  • Su richiesta, sono disponibili filettature e dimensioni speciali

Massima pressione di esercizio olio con spostamento pistone consentito di ghiere serie HMV(C)...E:
  • HMV(C) 60E e più piccole: 80 MPa
  • HMV(C) 62-100E: 40 MPa
  • HMV(C) 102E e più grandi: 25 MPa (3.600 psi)

Montaggio

  • Ghiera HMV ..E per montare il cuscinetto su una sede conica (fig 1
  • Ghiera HMV ..E avvitata sull'albero per il montaggio in una bussola di pressione
    (fig 2
  • Ghiera HMV ..E per montare il cuscinetto su una bussola di trazione (fig 3
  • Ghiera HMV ..E e dado di arresto speciale per il montaggio in una bussola di pressione (fig 4)

Smontaggio

  • Ghiera HMV ..E e anello di arresto in posizione per liberare una bussola di trazione
    (fig 5
  • Ghiera HMV ..E usata per liberare una bussola di trazione (fig 6)

Ghiere idrauliche con filettature metriche serie HMV E

Dati tecnici
Forma filettatura
HMV 10E - HMV 40E
ISO 965/111-1980 classe di tolleranza 6H
HMV 41E - HMV 200E
ISO 2901-1977 classe di tolleranza 7H

Tabella delle dimensioni delle ghiere idrauliche con filettature metriche serie HMV E.

Ghiere idrauliche con filettature in pollici serie HMVC E

Dati tecnici
Forma filettatura
 
HMVC 10E - HMVC 64E
Filettatura americana classe 3
HMVC 68E - HMVC 190E
Filettatura universale ACME classe 3 G

Tabella delle dimensioni delle ghiere idrauliche con filettature in pollici serie HMVC E

Ghiere idrauliche senza filettature serie HMV E/A101

Accessori e ricambi per ghiere idrauliche

Adattatore di avanzamento per ghiere idrauliche

Per la precedente generazione di ghiere idrauliche SKF HMV(C)

Adattatore di avanzamento per ghiere idrauliche SKF HMVA 42/200
Il metodo SKF Drive-up è il metodo consigliato per montare montare cuscinetti orientabili a rulli e cuscinetti CARB su sedi coniche. Insieme a un comparatore SKF, l'adattatore HMVA 42/200 consente di applicare il metodo SKF Drive-up con le ghiere HMV di vecchia generazione. L'adattatore può essere utilizzato con ghiere di dimensioni da HMV(C) 42 ad HMV(C) 200.
  • Un solo adattatore è compatibile con le ghiere di vecchia generazione da HMV(C) 42 a HMV(C) 200
  • Struttura robusta
  • Facile da fissare alla ghiera HMV mediante magneti
  • Utilizzato insieme ai comparatori SKF
Nota: Il kit adattatore non è necessario per l'attuale generazione di ghiere idrauliche HMV(C)…E.


SKF logo