Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

cookie_information_popup_text_2[77]

Pompe e iniettori d’olio pneumatici

Da 30 a 400 MPa (da 4.350 a 58.000 psi)

Le pompe e gli iniettori d'olio idropneumatici THAP E sono disponibili in quattro versioni. Si usano per montare e smontare i giunti OK, per smontare grandi giunzioni forzate come cuscinetti, volani, giunti, ruote ferroviarie e molte altre applicazioni simili. Si tratta di unità costituite da una pompa idraulica ad alta pressione, azionata da un cilindro pneumatico. Sono fornite in una robusta custodia metallica, insieme ai tubi di aspirazione e ritorno e ai giunti a innesto rapido. Le pompe pneumatiche sono anche disponibili in set completi, comprendenti pompa, manometro, adattatore, tubo ad alta pressione e nippli di raccordo.
  • Risparmio di tempo rispetto alle pompe manuali
  • Portatili
  • Alimentazione continua dell'olio
  • Limitatore di pressione dell'aria interno che contribuisce ad assicurare l'impiego sicuro delle unità
  • Basso consumo di aria
  • Ampia gamma di temperature di esercizio
  • Robuste custodie
  • Unità per pressione bassa, media ed elevata
Applicazioni
  • Montaggio dei cuscinetti
  • Giunti SKF OK
  • Montaggio di eliche, agugliotti, ruote ferroviarie e altre applicazioni simili
Dettagli per gli ordini
Appellativo
Descrizione
THAP 030EPompa pneumatica dell'olio da 30 MPa (4.350 psi)
THAP 030E/SK1Pompa pneumatica dell'olio da 30 MPa (4.350 psi), manometro, tubo flessibile per alta pressione e nippli di raccordo
THAP 150EPompa pneumatica dell'olio da 150 MPa (21.750 psi)
THAP 150E/SK1Pompa pneumatica dell'olio da 150 MPa (21.750 psi), manometro, tubo flessibile per alta pressione e nippli di raccordo
THAP 300EIniettore pneumatico d'olio da 300 MPa (43.500 psi)
THAP 300E/SK1Iniettore pneumatico d'olio da 300 MPa (43.500 psi), manometro, tubo flessibile per alta pressione
THAP 400EIniettore pneumatico d'olio da 400 MPa (58.000 psi)
THAP 400E/SK1Iniettore pneumatico d'olio da 400 MPa (58.000 psi), manometro, tubo flessibile per alta pressione

Pompa pneumatica THAP 030E

  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    THAP 030E
    Pressione idraulica nominale
    30 MPa (4.350 psi)
    Pressione di esercizio aria
    0,7 bar* (101,5 psi)
    Consumo di aria
    200 litri/minuto
    Temperature di esercizio0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F) con viscosità massima fluido di 1.500 mm2/s
    Volume di erogazione/corsa
    10 cm3 (0,61 pollici3)
    Uscita dell'olio
    G3/4
    Lunghezza
    350 mm
    Altezza
    202 mm
    Larghezza
    171 mm
    Peso
    11,5 kg
    * Pressioni aria superiori a 7 bar vengono automaticamente abbassate a 7 bar da un limitatore di pressione dell'aria interno.
  • Contenuto del kit SK1
  • Ricambi

Pompa pneumatica THAP 150E

  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    THAP 150E
    Pressione idraulica nominale
    150 MPa (21.750 psi)
    Pressione di esercizio aria
    0,7 bar* (101,5 psi)
    Consumo di aria200 litri/minuto
    Temperature di esercizio0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F) con viscosità massima fluido di 1.500 mm2/s
    Volume di erogazione/corsa
    1,92 cm3 (0,12 pollici3)
    Uscita dell'olio
    G3/4
    Lunghezza
    350 mm
    Altezza
    202 mm
    Larghezza
    171 mm
    Peso
    19 kg
    * Pressioni aria superiori a 7 bar vengono automaticamente abbassate a 7 bar da un limitatore di pressione dell'aria interno.
  • Contenuto del kit SK1
  • Ricambi

Iniettore pneumatico THAP 300E

  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    THAP 300E
    Pressione idraulica nominale
    300 MPa (43.500 psi)
    Pressione di esercizio aria
    0,7 bar* (101,5 psi)
    Consumo di aria200 litri/minuto
    Temperature di esercizio0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F) con viscosità massima fluido di 1.500 mm2/s
    Volume di erogazione/corsa
    0,83 cm3 (0,05 pollici3)
    Uscita dell'olio
    G3/4
    Lunghezza
    405 mm
    Altezza
    202 mm
    Larghezza
    171 mm
    Peso
    13 kg
    * Pressioni aria superiori a 7 bar vengono automaticamente abbassate a 7 bar da un limitatore di pressione dell'aria interno.
  • Contenuto del kit SK1
  • Ricambi

Iniettore pneumatico THAP 400E

  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    THAP 400E
    Pressione idraulica nominale
    400 MPa (58.000 psi)
    Pressione di esercizio aria
    0,7 bar* (101,5 psi)
    Consumo di aria200 litri/minuto
    Temperature di esercizio0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F) con viscosità massima fluido di 1.500 mm2/s
    Volume di erogazione/corsa
    0,65 cm3 (0,04 pollici3)
    Uscita dell'olio
    G3/4
    Lunghezza
    405 mm
    Altezza
    202 mm
    Larghezza
    171 mm
    Peso
    13 kg
    * Pressioni aria superiori a 7 bar vengono automaticamente abbassate a 7 bar da un limitatore di pressione dell'aria interno.
  • Contenuto del kit SK1
  • Ricambi
SKF logo