Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Pompe idrauliche e iniettori d'olio

Pompe idrauliche e iniettori d'olio - Guida alla scelta
Pressione max.
di esercizio


Pompa

Tipo
Capacità serbatoio dell'olio
Raccordo
30 MPa (4.350 psi)

THAP 030E
Pompa pneumatica
Serbatoio separato
G3/4
50 MPa
(7.250 psi)
TMJL 50
Pompa manuale
2.700 cm³
(165 pollici³)
G1/4
100 MPa
(14.500 psi)
729124 A
Pompa manuale
250 cm³
(15 pollici³)
G1/4
TMJL 100
Pompa manuale
800 cm³

G1/4
150 MPa
(21.750 psi)
THAP 150E
Pompa pneumatica
Serbatoio separato
G3/4
728619 E
Pompa manuale
2 550 cm³
(155 pollici³)
G1/4
300 MPa
(43.500 psi)
THAP 300E
Iniettore d'olio pneumatico
Serbatoio separato
G3/4
226400 E
Iniettore d'olio
manuale
200 cm³
(12,2 pollici³)
G3/4
729101 B
Kit per iniezione d'olio
200 cm³
(12,2 pollici³)
Molti
400 MPa
(58.000 psi)
THAP 400E
Iniettore d'olio pneumatico
Serbatoio separato
G3/4
226400 E/
400

Iniettore d'olio
manuale
200 cm³
(12,2 pollici³)
G3/4
729101 E
Kit per iniezione d'olio
200 cm³
(12,2 pollici³)
G1/4
* L'accoppiamento per interferenza e le dimensioni dell'applicazione implicano la necessità di una pompa/iniettore di pressione più alta e/o di un serbatoio di volume maggiore.

Pompe idrauliche e iniettori d'olio

SKF logo