Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Nippli di raccordo

SKF offre una ricca gamma di nippli di raccordo, adatti a molte combinazioni diverse di filetti e dimensioni.
Vengono utilizzati come adattatori per consentire l'attacco di tubi e flessibili a filetti di grandezze diverse.
Dati tecnici
Appellativo
Filetti
Pressione max di esercizio
G
G2
MPa
psi
Nippli con filettatura gas e metrica
1077456/100MPA
M8
M6
100
14.500
1077455/100MPA
G 1/8
M6
100
14.500
1014357 A
G 1/8
G 1/4
300
43.500
1009030 B
G 1/8
G 3/8
300
43.500
1019950
G 1/8
G 1/2
300
43.500
1018219 E
G 1/4
G 3/8
400
58.000
1009030 E
G 1/4
G 3/4
400
58.000
1012783 E
G 3/8
G 1/4
400
58.000
1008593 E
G 3/8
G 3/4
400
58.000
1016402 E
G 1/2
G 1/4
400
58.000
729146
G 1/2
G 3/4
300
43.500
228027 E
G 3/4
G 1/4
400
58.000
1018220 EG 1/4G 1/440058.000
Nippli con filettatura conica NPT
729106/100MPA
G 1/4
NPT 3/8”
100
14.500
729654 /150MPA
NPT 1/4”
G 1/4
150
21.750
729655/150MPA
NPT 3/8”
G 1/4
150
21.750
729656/150MPA
NPT 3/4”
G 1/4
150
21.750
Connection nipples

Dimensioni

Dimensioni (sistema metrico)

La
A1
G1
G3
L
Larghezza tra le facce piane
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Nippli con filettatura gas e metrica
1077456/100MPA
11
5
15
9
33
10
1077455/100MPA
11
7
15
9
33
10
1014357 A
25,4
7
15
15
43
22
1009030 B
25,4
7
15
15
42
22
1019950
36,9
7
15
14
50
32
1018219 E
25,4
9,5
17
15
45
22
1009030 E
36,9
9,5
17
20
54
32
1012783 E
25,4
10
17
15
43
22
1008593 E
36,9
10
17
20
53
32
1016402 E
25,4
14
20
15
43
22
729146
36,9

17
20
50
32
228027 E
36,9
15
22
15
50
32
1018220 E25,49,520155222
Nippli con filettatura conica NPT
729106/100MPA
36,9
17
15
50
32
729654/150MPA
25,4
15
15
42
22
729655/150MPA
25,4
15
15
40
22
729656/150MPA
36,9
20
15
45
32
Dimensioni (sistema imperiale)

La
A1
G1
G3
L
Larghezza tra le facce piane
pollici
pollici
pollici
pollici
pollici
mm
Nippli con filettatura gas e metrica
1077456/100MPA
0,43
0,20
0,59
0,35
1,30
10
1077455/100MPA
0,43
0,28
0,59
0,35
1,30
10
1014357 A
1,00
0,28
0,59
0,59
1,69
22
1009030 B
1,00
0,28
0,59
0,59
1,65
22
1019950
1,45
0,28
0,59
0,55
1,97
32
1018219 E
1,00
0,37
0,67
0,59
1,77
22
1009030 E
1,45
0,37
0,67
0,79
2,13
32
1012783 E
1,00
0,39
0,67
0,59
1,96
22
1008593 E
1,45
0,39
0,67
0,79
2,09
32
1016402 E
1,00
0,55
0,79
0,59
1,96
22
729146
1,45

0,67
0,79
1,97
32
228027 E
1,45
0,59
0,87
0,59
1,97
32
1018220 E1,000,370,790,592,0522
Nippli con filettatura conica NPT
729106/100MPA
1,45
0,67
0,59
1,97
32
729654/150MPA
1,00
0,59
0,59
1,65
22
729655/150MPA
1,00
0,59
0,59
1,57
22
729656/150MPA
1,45
0,79
0,59
1,77
32
SKF logo