Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Comparatori a quadrante

Comparatore a quadrante su ghiera idraulica
I comparatori a quadrante SKF si utilizzano per misurare la corsa assiale del pistone in ghiere idrauliche SKF con design E. Si utilizzano un abbinamento al metodo SKF Drive-up.

Dati tecnici

  • TMCD 5P
    Dati tecnici
    AppellativoTMCD 5P
    Campo di misurazione0 - 5 mm
    Risoluzione0,01 mm
    Scala0 -100
    Lunghezza delle prolunghe10, 20, 30, 40 mm (0,4, 0,8, 1,2, 1,6 pollici)
    Diametro esterno37 mm (1,5 pollici)
    Posizione comparatore Parallelo alla facciata laterale della ghiera idraulica
  • TMCD 1/2R
  • TMCD 10R
SKF logo