Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Spessimetri

Per misurare con precisione il gioco dei cuscinetti

Spessimetri serie 729865
Gli spessimetri SKF sono stati progettati per misurare il gioco interno quando si registrano i cuscinetti orientabili a rulli. Ne esistono di due tipi: uno con 13 lame lunghe 100 mm e l’altro con 29 lame da 200 mm.
  • Misurazioni di alta precisione
  • Lo spessimetro 729865 A viene fornito con una copertura di protezione in plastica
  • Lo spessimetro 729865 B viene fornito con una gabbia di protezione in acciaio
Dati tecnici
Appellativo
729865 A
Lunghezza lamina
Spessore lamina

mm
pollici
mm
pollici

100
4,0
0,03
0,0012
   0,04
0,0016
   0.05
0,0020
   0,06
0,0024
   0,07
0,0028
   0,08
0,0031
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,12
0,0047
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,20
0,0079

  0,30
0,0118
729.865 Bmm
pollici
mm
pollici
 200
8,0
0.05
0,0020
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,11
0,0043
   0,12
0,0047
   0,13
0,0051
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,16
0,0063



0,17
0,0067



0,18
0,0071
   0,19
0,0075
   0,20
0,0079
   0,25
0,0098
   0,30
0,0118
   0,35
0,0138
   0,40
0,0157
   0,45
0,0177
   0,50
0,0197
   0,55
0,0216
   0,60
0,0236
   0,65
0,0256
   0,70
0,0276
   0,75
0,0295
   0,80
0,0315
   0,85
0,0335
   0,90
0,0354
   0,95
0,0374
   1,00
0,0394
SKF logo