Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Kit per il montaggio e lo smontaggio dei giunti OK

TMHK 35

Kit di montaggio e smontaggio per giunti OK TMHK 35
Per giunti di misura OKC 45-OKC 90

Contenuto
1 x 226400 E Iniettore con ricambi
1 x 226402 Blocco adattatore
1 x 228027 E Nipplo
1 x 227958A Tubo per alta pressione (per OKC 80 e 90)
1 x 728017 A/2000 Tubo per alta pressione (per OKC 45-75)
Attrezzi e custodia

Peso 12 kg


TMHK 36

Kit di montaggio e smontaggio per giunti OK TMHK 36
Per giunti di misura OKC 100-OKC 170, OKCS 178 -OKCS 360

Contenuto
1 x 226400 E Iniettore con ricambi
1 x TMJL 50 Pompa idraulica
Attrezzi e custodia

Peso 19 kg


TMHK 37

Kit di montaggio e smontaggio per giunti OK TMHK 37
Kit di montaggio e smontaggio per giunti OK TMHK 37
Per giunti di misura OKC 180-OKC 250, OKF 100-OKF 300

Contenuto
2 x 226400 E Iniettore con ricambi
1 x 226402 * Blocco adattatore
1 x 227957 A * Tubo per alta pressione
1 x 228027 E Nipplo di raccordo
1 x TMJL 50 Pompa idraulica
Attrezzi e custodia
* = per giunti OKF

Peso 28,1 kg


TMHK 38

Kit di montaggio e smontaggio per giunti OK TMHK 38
Kit di montaggio e smontaggio per giunti OK TMHK 38
Per giunti di misura OKC 180-OKC 490, OKF 300-OKF 700

Contenuto
1 x THAP 030E/SK1 Set pompa pneumatica
1 x 729147A Tubo di ritorno
2 x 226400 E Iniettore con ricambi
Attrezzi e custodia

Peso 36 kg

Nota: Per uso poco frequente o a bordo


TMHK 38S

Kit di montaggio e smontaggio per giunti OK TMHK 38S
Kit di montaggio e smontaggio per giunti OK TMHK 38S
Per giunti di misura OKC 180-OKC 490, OKF 300-OKF 700

Contenuto
1 x THAP 030E/SK1 Set pompa pneumatica
1 x 729147A Tubo di ritorno
1 x THAP 300E Iniettore pneumatico
1 x 226400 E Iniettore con ricambi

Peso 81,7 kg

Nota: Per uso frequente o in cantiere


TMHK 39

Kit di montaggio e smontaggio per giunti OK TMHK 39
Per giunti di misura OKC 500 - OKC 600

Contenuto
1 x THAP 030E/SK1 Set pompa pneumatica
1 x 729147A Tubo di ritorno
3 x 226400 E Iniettore con ricambi

Peso 38,6 kg

Nota: Per uso poco frequente o a bordo


TMHK 40

Kit di montaggio e smontaggio per giunti OK TMHK 40
Per giunti di misura OKC 500 e maggiori

Contenuto
1 x THAP 030E/SK1 Set pompa pneumatica
1 x THAP 300E Iniettore pneumatico
1 x 729147A Tubo di ritorno
2 x 226400 E Iniettore con ricambi

Peso 84 kg

Nota: Per uso poco frequente o a bordo


TMHK 41

Kit di montaggio e smontaggio per giunti OK TMHK 41
Per giunti di misura OKC 500 e maggiori

Contenuto
1 x THAP 030E/SK1 Set pompa pneumatica
3 x THAP 300E Iniettore pneumatico
1 x 729147A Tubo di ritorno

Peso 136 kg

Nota: Per uso frequente o in cantiere


SKF logo