Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Manometri

da 100 a 400 MPa (da 14.500 a 58.000 psi)

I manometri SKF si utilizzano con le pompe idrauliche e gli iniettori d'olio SKF. I manometri sono riempiti di liquido e/o provvisti di vite di limitazione per assorbire eventuali cadute di pressione ed evitare danni. Vetro di protezione e valvola a disco di protezione sono di serie per tutti i manometri che, inoltre, sono tutti dotati di doppia scala (MPa/psi).
  • Per pressioni da 100 a 400 MPa (da 14.500 a 58.000 psi)
  • Protezione contro cali di pressione improvvisi
  • Vetro e valvola a disco di sicurezza su tutti i manometri
  • Cassa in acciaio inossidabile
  • Doppia scala MPa/psi
  • Di facile lettura, con superfici gialle ad alta visibilità

Manometro olio digitale

Manometro digitale

Il manometro olio digitale, serie THGD 100, viene utilizzato per misurare accuratamente la pressione idraulica, durante il montaggio dei cuscinetti con il metodo SKF Drive-up.
Il manometro è anche idoneo per altre applicazioni, in cui la pressione deve essere determinata con elevata precisione, per valori fino a 100 MPa (15.000 psi).

  • Ampio display LCD con indicatore digitale e indicazione grafica
  • Grazie all'elevato grado di protezione in ingresso IP 67, può essere utilizzato nella maggior parte degli ambienti industriali
  • La funzione di spegnimento automatico impostabile dall'utente contribuisce a prolungare la durata della batteria
  • Display con retroilluminazione per l'impiego in ambienti poco illuminati
Dati tecnici (sistema metrico)
Appellativo
Gamma di
pressione
Diametro
H
Filettatura
del raccordo
Peso
Precisione
-
MPa
mm
G
kg
% della
grandezza naturale
1077587
0-100
110
G1/2
1
1
1077587/2
0-100
69
G1/4
0,25
1,6
THGD 100 *
0-100
79
G1/4
0,54
± 0,1
1077589
0-300
110
G1/2
1
1
1077589/3
0-400
110
G1/2
1
1
* Manometro digitale
Pressure gauge title=
Dati tecnici (sistema imperiale)
Appellativo
Gamma di
pressione
Diametro
H
Filettatura
del raccordo
Peso
Precisione
-
psi
pollici
G
libbre
% della
grandezza naturale
1077587
0-14.500
4,33
G1/2
2,2
1
1077587/2
0-14.500
2,72
G1/4
0,6
1,6
THGD 100 *
0-15.000
3,10
G1/4
1,2
± 0,1
1077589
0-43.500
4,33
G1/2
2,2
1
1077589/3
0-58.000
4,33
G1/2
2,2
1
* Manometro digitale
Ricambi
AppellativoDescrizione
TMJG S100Bussola di protezione manometro da 100 mm (per 1077587, 1077589, 1077589/3)
SKF logo