Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

SKF Drive-up Method

Montaggio accurato di cuscinetti orientabili a rulli e cuscinetti toroidali a rulli CARB

SKF Drive-up Method è un metodo esclusivo e affidabile per ottenere una regolazione precisa dei cuscinetti toroidali a rulli CARB e dei cuscinetti orientabili a rulli SKF montati su sedi coniche. 

Il metodo prevede l’impiego sia di una ghiera idraulica SKF HMV ..E munita di un comparatore sia di un manometro digitale ad alta precisione, montati sulla pompa prescelta. L'accoppiamento corretto si ottiene controllando l'avanzamento assiale del cuscinetto, a partire da una posizione iniziale predefinita e determinata dalla pressione nella ghiera idraulica SKF serie HMV ..E. La seconda fase viene monitorata facendo avanzare il cuscinetto sulla sede conica per una distanza di avanzamento calcolata. 

Per la maggior parte dei cuscinetti SKF, la pressione nella posizione iniziale e la distanza di avanzamento si possono determinare utilizzando il programma per PC SKF Drive-up Method o le app per piattaforme iOS o Andoid.

Inoltre, l'esclusivo servizio informazioni per il montaggio e lo smontaggio dei cuscinetti di SKF, skf.com/mount, offre anche l'SKF Drive-up Method.
SKF Drive-up Method, icona e codice QR
  • Riduce al minimo la necessità di servirsi di spessimetri
  • Riduce considerevolmente il tempo necessario per montare i cuscinetti toroidali a rulli CARB e i cuscinetti a rulli sferici
  • Consente di effettuare le registrazioni in modo affidabile e preciso
  • L'unico sistema idoneo per montare cuscinetti orientabili a rulli schermati e cuscinetti CARB


Il programma per PC SKF Drive-up Method o le app per piattaforme iOS o Android consentono di calcolare i valori richiesti per montare i cuscinetti.

Video  dimostrativo

SKF Drive-up Method - Procedura per fasi

  1. Determinare se una o due superfici scorrono durante il montaggio; vedere le figure di seguito.
  2. Lubrificare tutte le superfici di accoppiamento con un leggero strato di olio (ad esempio, SKF LHMF 300) e posizionare con cautela il cuscinetto sull'albero.
  3. Per calcolare i valori richiesti per i montare i cuscinetti utilizzare il programma o l'app SKF Drive-up Method, o consultare la pagina skf.com/mount.
  4. Portare il cuscinetto nella posizione iniziale, applicando la pressione necessaria sulla ghiera idraulica. Monitorare la pressione utilizzando i manometro sulla pompa selezionata. La pompa idraulica SKF 729124 DU è adatta per le ghiere idrauliche SKF ≤ HMV 54E. SKF TMJL 100DU è adatta per le ghiere idrauliche SKF ≤ HMV 92E, mentre SKF TMJL 50DU è adatta per le ghiere ≤ HMV 200E. In alternativa, il manometro digitale SKF TMJG 100 può essere avvitato direttamente sulla ghiera idraulica.
  5. Montare il cuscinetto sulla sede conica rispettando la distanza necessaria Ss.
    Un comparatore è il dispositivo ideale per misurare l'avanzamento (drive-up) assiale.
    La ghiera idraulica SKF HMV ..E è predisposta per l'installazione di comparatori. In genere, una volta completata l'operazione, il cuscinetto è montato sull'albero con un'interferenza e un gioco residuo adeguati.

Una superficie di scorrimento (fig 1)
Una superficie di scorrimento (fig 2)
Due superfici di scorrimento (fig 3)
Due superfici di scorrimento (fig 4)
Posizioni zero, iniziale e finale (fig 5)

Prodotti per il Metodo SKF Drive-up
Appellativo
Descrizione
HMV ..E (ad es. HMV 54E)
Ghiera idraulica con filettatura metrica
HMVC ..E (ad es. HMVC 54E)
Ghiera idraulica con filettatura in pollici
HMV ..E/A101 (ad es. HMV 54E/A101)
Ghiera idraulica non filettata
729124 DU (per ghiere ≤ HMV 54E)
Pompa con manometro digitale (MPa/psi)
TMJL 100DU (per ghiere ≤ HMV 92E)
Pompa con manometro digitale (MPa/psi)
TMJL 50SRB (ghiere di tutte le misure HMV ..E)
Pompa con manometro digitale (MPa/psi)
THGD 100
Solo manometro digitale (MPa/psi)
TMCD 10R
Comparatore orizzontale (0–10 mm)
TMCD 5P
Comparatore verticale (0-5 mm)
TMCD 1/2R
Comparatore orizzontale (0-0,5 pollici)


Dati tecnici – Pompe idrauliche
Appellativo
729124 DU
TMJL 100DU
TMJL 50DU
Pressione max
100 MPa (14.500 psi)
100 MPa (14.500 psi)
50 MPa (7.250 psi)
Volume di erogazione/corsa
0,5 cm³
1,0 cm³
3,5 cm³
Capacità serbatoio dell'olio
250 cm³
800 cm³
2.700 cm³
Unità
manometro digitale
MPa/psi
MPa/psi
MPa/psi
NOTA: tutte le pompe sopra indicate vengono fornite complete di manometro digitale, tubo per alta pressione e giunto a innesto rapido.
SKF logo