Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Estrattori per cuscinetti

Riducono il rischio di danneggiamento dei componenti e di infortunio per gli operatori

SKF offre una vasta gamma di estrattori per cuscinetti per diversi tipi di estrazione: interna, esterna e cieca. La gamma comprende estrattori meccanici, idraulici e ad assistenza idraulica per una facile applicazione delle forze di estrazione

Tabella per la selezione dell'estrattore per cuscinetti

Appellativo
Larghezza di presa
Lunghezza effettiva bracci

mm
pollici
mm
pollici
Estrattori a ganascia normali SKF
TMMP 2x65
15–65
0.6-2.6
60
2,4
TMMP 2x170
25-170
1.0-6.7
135
5.3
TMMP 3x185
40-185
1,6-7,3
135
5,3
TMMP 3x230
40-230
1.6-9.0
210
8,3
TMMP 3x300
45-300
1,8-11,8
240
9,4
Estrattori a ganasce reversibili SKF serie TMMR F
TMMR 40F
23–48
0,9-1,9
67
2,6
TMMR 60F
23-68
0,9-2,7
82
3,2
TMMR 80F
41-83
1,6-3,3
98
3,9
TMMR 120F
41-124
1,6-4,9
124
4,9
TMMR 160F
68-164
2,7-6,5
143
5,6
TMMR 200F
65-204
2,6-8,0
169
6,7
TMMR 250F
74-254
2,9-10,0
183
7.2
TMMR 350F74-3542,9-13,92389,4
TMMR 160XL42-1401.7-5.52218,7
TMMR 200XL42-1801.7-7.12218,7
TMMR 250XL44-236
1.7-9.32218,7
TMMR 350XL44-336
1.7-13.2
221
8,7
Estrattori a ganascia di tipo pesante SKF
TMMP 6
50-127
2.0-5.0
120*
4.7*
TMMP 10
100-223
3.9-8.7
207*
8.2*
TMMP 15
140-326
5.5-12.8
340*
13,4*
Estrattori meccanici SKF EasyPull
TMMA 60
36-150
1.4–5.9
150
5,9
TMMA 80
52-200
2.0–7.8
200
7.8
TMMA 120
75-250
3.0–9.8
250
9,8
Estrattori idraulici SKF EasyPull
TMMA 75H + .../SET
52-200
2.0–7.8
200
7.8
TMMA 100H + .../SET
75-250
3.0–9.8
250
9,8
Kit estrattore idraulico a ganascia SKF
TMHP 10E
75-280
3.0–11.0
110-200
4.3–7.9
Kit estrattore idraulico SKF
TMHC 110E
50-170
1.9–6.7
70-120
2.8–4.7
Estrattori a ganascia di tipo pesante ad azionamento idraulico SKF
TMHP 15/260
195-386
7.7–15.2
264
10,4
TMHP 30/170
290-500
11.4–19.7
170
6,7
TMHP 30/350
290-500
11.4–19.7
350
13,9%
TMHP 30/600
290-500
11.4–19.7
600
23,6
TMHP 50/140
310-506
12.2–19.9
140
5,5
TMHP 50/320
310-506
12.2–19.9
320
12,6
TMHP 50/570
310-506
12.2–19.9
570
22,4

Estrattori per cuscinetti

SKF logo