CASM-100

SKF ha sviluppato un'innovativa piattaforma modulare per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni nei settori automazione e macchine per l'industria pesante, in grado di sostituire le soluzioni idrauliche. Grazie a questo nuovo design, anziché limitare la modularità ai soli “unità lineare - riduttore – motore”, SKF compie un decisivo passo avanti. La modularità viene infatti estesa al livello dei componenti base. I clienti possono scegliere i componenti interni per ciascun modulo per creare una soluzione personalizzata come standard, optando per il miglior rapporto prestazioni/costi.
Per aiutare i clienti a configurare il proprio attuatore, SKF ha lanciato un programma di configurazione online – Actuator Select - nel sito SKF.com, che consente di definire il cilindro CASM-100 più idoneo in pochi passaggi.
Per soddisfare tutti i requisiti per spazio e prestazioni, SKF offre riduttori in linea e paralleli, nonché motori AC e servomotori. Tutti i motori sono dotati di adattatori specifici per mantenere la stessa interfaccia meccanica, a prescindere dal tipo di motore scelto.
Questa interfaccia standardizzata permette ai clienti anche di montare un motore di loro scelta. In questo modo è possibile abbreviare i tempi di messa in servizio dell'applicazione, perché i clienti hanno già dimestichezza con i loro motori e sistemi di azionamento specifici.
Caratteristiche
Vantaggi
Per aiutare i clienti a configurare il proprio attuatore, SKF ha lanciato un programma di configurazione online – Actuator Select - nel sito SKF.com, che consente di definire il cilindro CASM-100 più idoneo in pochi passaggi.
Per soddisfare tutti i requisiti per spazio e prestazioni, SKF offre riduttori in linea e paralleli, nonché motori AC e servomotori. Tutti i motori sono dotati di adattatori specifici per mantenere la stessa interfaccia meccanica, a prescindere dal tipo di motore scelto.
Questa interfaccia standardizzata permette ai clienti anche di montare un motore di loro scelta. In questo modo è possibile abbreviare i tempi di messa in servizio dell'applicazione, perché i clienti hanno già dimestichezza con i loro motori e sistemi di azionamento specifici.
Caratteristiche
- Cilindro elettrico altamente modulare
- Viti a sfere e viti a rulli
- Riduttori paralleli con ingranaggio cilindrico e comando manuale
- Interfacce standardizzate
- Elevato livello di precisione e ripetibilità
- Vasta gamma di accessori
- Corsa standard fino a 2 metri
Vantaggi
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni con requisiti differenti per potenza e durata di esercizio
- Durata di esercizio ottimale anche in presenza di forze di entità molto elevata
- Meccanica adatta per la maggior parte delle applicazioni
- Compatibile con motori AC e servomotori
- Posizionamento di precisione (in base al sistema di retroazione del motore)
- Elevato livello di flessibilità per il montaggio dei cilindri
- Alternativa ai cilindri pneumatici e idraulici per applicazioni pesanti
- Automazione industriale
- Lavorazione metalli
- Settore alimentare e bevande
- Lavorazione del legno
- Imballaggio
- Movimentazione
- Settore cartario
- Settore navale