Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

CASM-32/40/63

Gamma CASM
CASM 40 con accessori
Fabbricato in materiale di alta qualità, il CASM è un'unità lineare concepita per sostenere anche le condizioni più gravose. Questa unità lineare disponibile con viti sferiche o trapezoidali, in dimensioni e corse differenti, è adatta a una vasta gamma di applicazioni

Caratteristici del CASM sono i suoi sistemi di tenuta composti da:
  • tenute (raschiatori e tenute piane) che garantiscono un grado di protezione IP54S
  • filtro sinterizzato che compensa le differenze di pressione nell'unità lineare durante il movimento.

Abbinato a un motore, il CASM diventa un dispositivo elettromeccanico.
Per il motore sono disponibili le seguenti opzioni:

  • servomotore
  • brushless DC
  • specifico per il cliente

SKF offre diverse opzioni di attacco e vari adattatori (montaggio assiale o parallelo) per consentire il collegamento del motore prescelto. Un vantaggio di questo tipo permette di ridurre i costi di progettazione e programmazione.

Sia che siano richiesti requisiti per alta velocità, sollevamento di carichi pesanti o precisione, il CASM è la soluzione per soddisfare ogni esigenza.

In ragione della più elevata efficienza, i sistemi elettromeccanici sono diventati una tipica alternativa ai cilindri pneumatici.
Oltre ai notevoli risparmi di energia (il 90% circa), la soluzione elettromeccanica presenta molti altri benefici, ad esempio minore contaminazione, meno rumori e meno manutenzione. L'utilizzo di soluzioni elettromeccaniche, perciò, comporta importanti risparmi sui costi e costituisce una scelta migliore per quasi tutte le applicazioni.

Caratteristiche e vantaggi

  • Integrazione facile e montaggio rapido
  • Sistema modulare multi-opzione
  • A elevata efficienza energetica
  • Massimo livello di precisione e ripetibilità

Applicazioni tipiche

  • Robot
  • Attrezzature per la movimentazione
  • Imballaggio
  • Impianti di smistamento
  • Macchine da taglio

Panoramica dei prodotti


Carico dinamicoVelocitàTensione
CASM-32700 Nfino a 500 mm/sIn base al
motore scelto
CASM-402.375 Nfino a 825 mm/s
CASM-635.400 Nfino a 1060 mm/s
Clicca sull'immagine di seguito per la scheda tecnica di prodotto e i modelli 3D
SKF logo