Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

SRSA, SVSA, SLSA

Gruppo cilindri elettrici serie SRSA SVSA e SLSA
SRSA
I cilindri SKF che utilizzano le viti a rulli satelliti di SKF aumentano le capacità dei cilindri lineari; sono progettati per lunga durata e applicazioni con accelerazioni e forze elevate.

Caratteristiche e vantaggi

  • La potenza idraulica
  • La velocità pneumatica
Dati tecnici:
Potenza nominale
fino a 225,5 kN
Velocità lineare
fino a 1 500 mm/s

Applicazioni tipiche

  • Cartario
  • Automazione industriale
  • Settore petrolifero e del gas
SKF logo