Serie CAHB

CAHB-10
Concepiti per operare in un range di temperature da -40 a 85 °C, con ciclo di lavoro 25%, i prodotti della serie di attuatori elettromeccanici CAHB sono dotati di robusti ingranaggi in metallo e alloggiamenti resistenti alla corrosione. Disponibili in due serie, la CAHB-20/21 per applicazioni con carichi da medi a pesanti, e la CAHB-10 una soluzione compatta per le applicazioni con carichi leggeri, gli attuatori SKF sono unità che non richiedono praticamente manutenzione, irreversibili e con grado di protezione IP66. Sono disponibili molteplici opzioni di design.
Caratteristiche e vantaggi
- Design compatto
- Robusta e affidabile
- Concepita per ambienti gravosi
- Elevata capacità di carico
- Lubrificato per tutta la durata operativa
-
Duratura, leggera, resistente alla corrosione.
Applicazioni tipiche
- Medico
- Automazione industriale
- Alimenti e bevande
- Off-Highway
- Energie rinnovabili - solare
- Cartario
-
Movimentazione materiali
Panoramica dei prodotti
Clicca sull'immagine di seguito per la scheda tecnica di prodotto e i modelli 3D