Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

NUOVO CPMB

Per la cura dei neonati

CPMB
Combinando breve lunghezza minima, sollevamento fluido e silenzioso ed elevato grado di flessibilità di progettazione, le colonne telescopiche della SKF per la cura neonatale offrono una soluzione conforme alla normativa IEC/UL, concepita per aiutare gli OEM a sviluppare incubatrici ottimizzate in termini di prestazioni e costi.

Con le colonne della serie CPMB non sono più necessari compromessi per risolvere problematiche estetiche, di riduzione delle vibrazioni o di carattere igienico.

Caratteristiche e vantaggi

  • Unità di alimentazione elettrica universale integrata compatibile praticamente con tutti gli standard di tensione e di frequenza del mondo (Fig. 1)
  • Plug and play (Fig. 2)
  • Controllo per l'avvio e l'arresto soft (Fig. 3)
  • Basso livello di rumorosità
  • Colonna con cavo passante
  • Continuità di messa a terra
Dati tecnici:
Carico di spinta
fino a 2.000 N
Carico di trazione
0 N
Carico dinamico radiale
fino a 250 Nm
Velocità (pieno carico)
fino a 15 mm/s
Corsa
da 200 a 400 mm
Tensione
100-240 V AC 50/60 Hz o 24 V DC
Temperatura di esercizio
da 10 a +40
Tipo di protezione
IP 30
Livello di rumore
dB (A) 45

Scheda tecnica
Manuale di funzionamento

SKF Telescopic pillar for infant care and ophthalmic table CPMA CPMB

SKF logo