NUOVO CPMT
Per apparecchiature tecniche a uso medico

CPMT
Grazie alla combinazione di altezza di montaggio ribassata, elevata gamma di sollevamento e alta capacità di carico, le colonne telescopiche SKF per apparecchiature tecniche a uso medico (serie CPMT) consentono di migliorare l'accessibilità per i pazienti, senza compromettere la lunghezza estesa totale necessaria per eseguire le procedure mediche.
Queste colonne telescopiche a tre sezioni offrono prestazioni ad alta rigidezza ed elevata affidabilità per tavoli operatori, poltrone e tavoli per diagnostica per immagini con braccio a C.
Caratteristiche e vantaggi:
Queste colonne telescopiche a tre sezioni offrono prestazioni ad alta rigidezza ed elevata affidabilità per tavoli operatori, poltrone e tavoli per diagnostica per immagini con braccio a C.
Caratteristiche e vantaggi:
- Lunghezza ritratta ridotta che assicura maggiore accessibilità per i pazienti
- Elevata gamma per la corsa per maggiore flessibilità di posizionamento
- Elevata capacità di carico adatta per una gamma più ampia di peso dei pazienti
- Alta velocità per aumentare l'efficienza delle procedure cliniche
- Affidabilità testata per il carico e la durata tipici per l'attrezzatura
- Elevata flessibilità di progettazione (Fig. 1)(Fig. 2)
- Soluzione plug-and-play conforme alla IEC 60601-1:2005
Applicazioni tipiche
- Settore medico e sanitario
- Apparecchiature chirurgiche
- Apparecchiature del settore medico