Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Viti a sfere e a rulli

Grazie all'esperienza decennale nella produzione di viti a sfere e rulli nonché alla continua attività di sviluppo di prodotti e processi, SKF offre ai clienti soluzioni con viti di precisione che soddisfano le applicazioni più esigenti in termini di efficienza, precisione, durata e valore. SKF fornisce soluzioni per applicazioni che richiedono controllo del movimento. Le viti a sfere e a rulli trasformano il movimento rotatorio in movimento lineare e viceversa.

Una vite tradizionale è costituita essenzialmente da un albero in acciaio con una filettatura trapezoidale e una ghiera in bronzo, metallo o plastica. In questo modo, circa il 70% della potenza viene dissipato attraverso il calore generato dall'attrito delle superfici di scorrimento.
A differenza delle viti tradizionali, le viti ad alta efficienza di SKF sono dotate di elementi volventi (sfere o rulli) che trasferiscono la potenza fra la madrevite e la vite. Il rotolamento riduce al minimo l'attrito fra la madrevite e la vite, quindi:
  • la coppia e la potenza del motore richieste per un'applicazione sono notevolmente inferiori e, a seconda dell'applicazione, l'efficienza delle viti a sfere e rulli è superiore all'80%
  • il tasso di usura è ridotto al minimo
  • la durata dei nostri prodotti è molto superiore rispetto alle viti di scorrimento tradizionali e può essere determinata con il calcolo teorico a fatica

Grazie all'alta efficienza di questa tecnologia, le viti a sfere e rulli sono reversibili. Alcune applicazioni necessitano quindi di un freno per evitare la caduta per gravità del carrello.
La nostra vasta gamma di soluzioni di azionamento comprende viti a ricircolo di sfere di precisione, viti a sfere rettificate e viti a rulli. Per le viti a sfere e rulli sono disponibili accessori adatti, quali flange per madreviti e cuscinetti di supporto.

SKF logo