Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Viti a rulli satelliti SR / BR / PR

Viti a rulli satelliti SR/BR/PR
Sempre più aziende stanno attrezzando i propri attuatori con le viti a rulli satelliti SKF, che assicurano capacità di carico elevata, facile integrazione, controllo intuitivo e basso impatto ambientale.
La SKF offre la più ampia gamma di viti a rulli satelliti per la maggior parte delle applicazioni esigenti. Avvalendosi di attrezzature di lavorazione all'avanguardia, SKF può offrire viti a rulli satelliti, anche con diametri molto piccoli o molto grandi, con una vasta scelta di passi.

Caratteristiche e vantaggi

  • Lunghezza della vite max 8.700 mm (per viti più lunghe, contattare SKF)
  • Precisione del passo standard G5
  • Velocità di rotazione elevata in base al diametro nominale della vite (ad esempio 3.300 giri/min. per viti con diametro nominale di 48 mm, ma può essere superiore per viti più piccole. Contattare SKF)
  • Acciaio inox opzionale
  • Raschiatori opzionali
  • Cuscinetti di supporto opzionali
  • Numerosi punti di contatto di area estesa per maggiori capacità di carico e durata
  • Geometria ad ingranaggi planetari senza ricircolo per la massima affidabilità, bassa rumorosità e velocità elevata
  • Rulli sincronizzati da corone dentate per prestazioni eccellenti nelle applicazioni con cambi di direzione frequenti 
  • Rulli guidati per una distribuzione del carico uniforme sulla circonferenza
  • Nessuna variazione di coppia durante i cambi di direzione
  • Gioco assiale o esecuzione con precarico su richiesta
  • Passo fino a 42 mm per una velocità lineare elevata
  • Passo molto breve, fino a 2,00 mm, che combina un'elevata precisione di posizionamento con capacità di carico, rigidità e velocità elevate
  • Rigidezza assiale elevata, ulteriormente aumentata nelle versioni con precarico
  • Facile smontaggio all'occorrenza della madrevite dalla vite senza perdita dei corpi volventi
  • Possibilità di utilizzo in ambienti contaminati con una riduzione delle prestazioni minima
  • Flessibilità produttiva per design non standard, speciali o con filettatura sinistrorsa
  • Requisiti di coppia minimi
  • Assenza di componenti miniaturizzati per aumentare robustezza e affidabilità
  • Possibilità di design personalizzati
Dati tecnici
Diametro
nominale
da 8 a 210 mm
Passo
da 2 a 42 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 2.300 kN
Capacità di carico statico base
fino a 11.400 kN
Accelerazione
fino a 12.000 radianti/s2

Madreviti cilindriche SRC con gioco assiale
Diametro
nominale
da 8 a 210 mm
Passo
da 2 a 42 mm
Capacità di carico dinamico basefino a 2.300 kN
Capacità di carico statico base
fino a 11.400 kN 

Madrevite flangiata SRF con gioco assiale
Flangia centrale

Diametro
nominale
da 8 a 210 mm
Passo
da 2 a 42 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 2.300 kN
Capacità di carico statico base
fino a 11.400 kN 

Madrevite cilindrica BRC con eliminazione del gioco
Eliminazione del gioco
con rulli sovradimensionati
Diametro
da 8 a 64 mm
Passo
da 2 a 42 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 395 kN
Capacità di carico statico base
fino a 785 kN

Madrevite flangiata BRF con eliminazione del gioco
Eliminazione del gioco
con rulli sovradimensionati
Flangia centrale

Diametro
da 8 a 64 mm
Passo
da 2 a 42 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 395 kN
Capacità di carico statico base
fino a 785 kN

Madrevite cilindrica PRU con precarico
Madrevite in due metà precaricata per una rigidezza ottimale

Diametro
nominale
da 8 a 64 mm
Passo
da 2 a 42 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 218 kN
Capacità di carico statico base
fino a 393 kN

Madrevite flangiata PRK con precarico
Madrevite in due metà precaricata per una rigidezza ottimale

Flangia centrale

Diametro
nominale
da 8 a 64 mm
Passo
da 2 a 42 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 218 kN
Capacità di carico statico base
fino a 393 kN

Applicazioni tipiche

  • Presse per stampaggio a iniezione di materie plastiche e macchine di soffiaggio
  • Presse elettromeccaniche
  • Brocciatrici
  • Grandi macchine utensili
  • Linee di montaggio automobilistiche (saldatura a punti, incollaggio, rivettatura ecc.)
  • Automazione industriale
  • Veicoli industriali
  • Settore petrolchimico
  • Settore aerospaziale
  • Settore metallurgico
  • Banchi di prova
  • E molte altre applicazioni


Viti a rulli satelliti SR/BR/PR

Viti a rulli satelliti SKF

SKF logo