Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Viti a ricircolo di rulli SV/BV/PV

Viti a ricircolo di rulli SV/BV/PV
Le viti a ricircolo di rulli sono in grado di semplificare una trasmissione completa e migliorarne la rigidità. Sono spesso utilizzate in applicazioni con tecnologie avanzate, che richiedono prestazioni affidabili e imbattibili.
Le viti a ricircolo di rulli SKF sono disponibili in un'ampia gamma di diametri e passi. Le proprietà meccaniche superiori riducono al minimo la coppia necessaria e aumentano la risoluzione e le prestazioni dell'applicazione.

Caratteristiche e vantaggi

  • Lunghezza della vite max 8.700 mm (per viti più lunghe, contattare SKF)
  • Precisione del passo standard G5
  • Velocità di rotazione elevata in base al diametro nominale della vite (max 3.000 giri/min. per viti con diametro nominale max di 10 mm)
  • Acciaio inox opzionale
  • Trattamento superficiale opzionale su vite e madrevite
  • Raschiatori opzionali
  • Cuscinetti di supporto opzionali
  • Passo molto breve, fino a 1,0 mm, con capacità di carico e rigidezza assiale elevate
  • Risoluzione accurata per posizionamento ad alta precisione ed elevata ripetibilità
  • Rigidezza assiale elevata, ulteriormente aumentata nelle versioni con precarico
  • Per la maggior parte delle dimensioni, all'occorrenza facile smontaggio della vite dalla madrevite
  • Requisiti di coppia minimi
  • Assenza di componenti miniaturizzati per aumentare robustezza e affidabilità
  • Numerosi solidi punti di contatto assicurano elevate capacità di carico e lunga durata
  • Possibilità di design personalizzati

Dati tecnici

Diametro
nominale
da 8 a 125 mm
Passo
da 1 a 5 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 756 kN
Capacità di carico statico base
fino a 2.270 kN
Accelerazione
fino a 5.000 radianti/s2

Versioni


Madrevite cilindrica SVC con gioco assiale
Diametro
nominale
da 8 a 125 mm
Passo
da 1 a 5 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 756 kN
Capacità di carico statico base
fino a 2.270 kN

Madrevite flangiata SVF con gioco assiale
Flangia centrale

Diametro
nominale
da 8 a 125 mm
Passo
da 1 a 5 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 756 kN
Capacità di carico statico base
fino a 2.270 kN

Madrevite cilindrica BVC con eliminazione del gioco
Eliminazione del gioco per mezzo di rulli sovradimensionati

Diametro
nominale
da 8 a 50 mm
Passo
da 1 a 2 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 190 kN
Capacità di carico statico base
fino a 544 kN

Madrevite flangiata BVF con eliminazione del gioco
Eliminazione del gioco per mezzo di rulli sovradimensionati

Flangia centrale

Diametro
nominale
da 8 a 50 mm
Passo
da 1 a 2 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 190 kN
Capacità di carico statico base
fino a 544 kN

Madrevite cilindrica PVU con precarico
Madrevite in due metà precaricata per una rigidezza ottimale

Diametro
nominale
da 8 a 125 mm
Passo
da 1 a 5 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 434 kN
Capacità di carico statico base
fino a 1.385 kN

Madrevite flangiata PVK con precarico
Madrevite in due metà precaricata per una rigidezza ottimale

Flangia centrale

Diametro nominale 
da 8 a 125 mm
Passo
da 1 a 5 mm
Capacità di carico dinamico base
fino a 434 kN
Capacità di carico statico base
fino a 1.385 kN

Applicazioni tipiche

  • Medico
  • Attrezzature di laboratorio
  • Semiconduttori
  • Telescopi
  • Satelliti
  • Rettificatrici di precisione
  • E molte altre applicazioni

Viti a ricircolo di rulli SV/BV/PV

Viti a ricircolo di rulli SKF

SKF logo