Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Viti a rulli per madreviti rotanti SRR/BRR

Concetto

L'obiettivo principale di questa soluzione è ridurre al minimo il fenomeno dell'inerzia associato agli alberi di rotazione lunghi. SKF fornisce un'ampia gamma di viti a rulli per madreviti rotanti in cui la madrevite è supportata da cuscinetti montati all'interno di un alloggiamento in acciaio. Una cinghia azionata dal motore elettrico fa girare la madrevite e il gruppo madrevite si muove lungo la vite fissa.

Caratteristiche e vantaggi

  • 72 cuscinetti obliqui in serie vengono montati direttamente sul diametro esterno della madrevite
  • I cuscinetti sono precaricati secondo una disposizione ad "O" per supportare il momento generato dalla tensione della cinghia
  • 2 anelli Nilos proteggono i cuscinetti dall'inquinamento e ne consentono la lubrificazione a vita
  • Nella configurazione standard, i raschiatori sono montati su entrambe le estremità della madrevite per assicurare una maggiore protezione da contaminazioni
  • Il gruppo vite viene lubrificato attraverso un nipplo montato sul diametro esterno dell'alloggiamento con grasso standard SKF LGEP2 o altri in conformità con le specifiche del cliente
  • Versione SRR con gioco assiale
  • Versione BRR con eliminazione del gioco
  • Soluzione compatta pronta per l'installazione in macchina
  • Progettazione semplificata per i costruttori di macchine

Dati tecnici

Diametro
nominale
da 25 a 60 mm
Passo
da 5 a 30 mm
Capacità di carico dinamico base
e combinazione dei passi
Per questi dati, funzione del diametro, rivolgersi a SKF
Capacità di carico statico base
e combinazione dei passi
Per questi dati, funzione del diametro, rivolgersi a SKF
Accelerazione
fino a 12.000 radianti/s2
Velocità massima n x d0
fino a 160.000

Applicazioni tipiche

  • Processi di produzione nel settore automotive (servopresse, piegatura tubi, formatura, dispositivi di bloccaggio ecc.)
  • Macchine per lo stampaggio ad iniezione (estrazione del pezzo) 
  • E molte altre applicazioni

SRR/BRR series

SKF logo