Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Guide lineari di precisione

Le guide lineari di precisione SKF sono prodotti estremamente precisi per il movimento lineare, ideali da utilizzare su un'ampia scelta di macchine utensili, sistemi di movimentazione e macchinari speciali, nonché in apparecchiature di misurazione e di collaudo, macchinari per la produzione di semiconduttori e applicazioni medicali. Le guide lineari di precisione SKF sono disponibili in diverse configurazioni, misure e lunghezze standard e possono comprendere gabbia a sfere, rulli, rullini o rivestimento per funzionamento a strisciamento. Sono disponibili diversi accessori di montaggio, pezzi finali e raschiatori. L'uso delle guide lineari di precisione SKF consente un funzionamento estremamente rigido e senza interruzioni e le costruzioni più precise quasi di tutti i tipi, in base al principio di modularità. Guarda il nostro video sulla gamma di prodotti e l'installazione. Se non trovi la guida che cerchi nella gamma standard, chiedici. Troveremo una soluzione.

Clicca qui per saperne di più sulle serie di guide lineari di precisione SKF

Caratteristiche e vantaggi

Sistema anti-slittamento per massima affidabilità
SKF ha sviluppato la prima soluzione anti-deriva della gabbia del settore. Mantiene il movimento della gabbia nella posizione richiesta nella zona di carico, evita lo slittamento della gabbia da elevate velocità e accelerazione di esercizio a una distribuzione non omogenea del carico e componenti adiacenti deboli, ed evita tempo morti non programmati e manutenzione aggiuntiva. Inoltre, grazie alla posizione della gabbia determinata, le guide di precisione SKF con sistema anti-slittamento (o ACS) consentono una maggiore precisione, accelerazioni più alte (testate fino a 160 m/s2) e una installazione verticale affidabile.(fig)
Un elevato carico nominale per aumentare la produttività
Rispetto a guide lineari di precisione LWR tradizionali, che sono le più diffuse nel settore, SKF ottimizza la geometria interna e sviluppa guide di precisione LWRE ad alta capacità per applicazioni che richiedono prestazioni superiori. Parte della nostra gamma modulare, le guide lineari di precisione LWRE presentano rulli con un diametro del 33% più grande e sfruttano tutta la lunghezza del rullo, rispetto a quelli delle guide lineari di precisione LWR. Questa progettazione LWRE quintuplica il carico nominale e raddoppia la rigidità in confronto alle guide lineari di precisione LWR. Nell'esercizio, il maggiore carico nominale e la maggiore rigidità contribuiscono ad aumentare la stabilità e l'affidabilità del processo, finendo per prolungare la vita utile delle apparecchiature e ridurre il costo totale di gestione.(fig)
Precisione estrema e ripetibilità della posizione per la migliore qualità dei prodotti
In confronto ad altri prodotti di guida lineare, le guide di precisione offrono la massima precisione nella guida. Le guide lineari di precisione di SKF sono disponibili in tre diverse classi di precisione, per andare incontro alle diverse esigenze. La maggiore precisione e la ripetibilità permettono una più alta produttività e qualità dei prodotti in varie applicazioni, come i semiconduttori, le macchine utensili, gli strumenti di prova e misurazione e le apparecchiature medicali.(fig)
Gamma modulare
Con la gamma modulare di guide lineari di precisione SKF, le dimensioni esterne della guida restano identiche, ma gli elementi volventi sono intercambiabili per andare incontro ai requisiti delle applicazioni. Con questa modularità, i clienti possono facilmente aumentare il carico nominale o la vita utile senza dover riprogettare l'apparecchiatura. La gamma modulare SKF di guide lineari di precisione copre l'80% delle dimensioni sul mercato. Inoltre, il cliente può scegliere fra allestimenti con gabbia a sfere, gabbia a rulli incrociati, gabbia a rulli incrociati con ACS/ACSM, gruppi rullini e rivestimento per funzionamento a strisciamento. (Fig)

Guide profilate di precisione SKF

SKF logo