Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cinghie per trasmissioni SKF

Se ben progettato, un sistema di trasmissione a cinghia è in grado di trasmettere potenza per molti anni, richiedendo una manutenzione minima. Per questo motivo, investire in cinghie di buona qualità consente di ridurre i costi di proprietà totali dei vostri macchinari a lungo termine.

SKF offre una gamma completa di cinghie per trasmissioni standard e a elevate prestazioni, idonee per molte applicazioni differenti. Le cinghie SKF Xtra Power Transmission, ad esempio, sono adatte per tutti i tipi di applicazioni industriali e alcuni macchinari agricoli. Queste cinghie sono state concepite per prolungare la durata di esercizio delle vostre applicazioni e offrire fino al 40% in più di potenza, rispetto alle cinghie avvolte standard.

Servizi associati: Servizio Plant Belt Drive Mapping

Oltre alla nostra gamma di cinghie per trasmissioni di alta qualità, offriamo un servizio esclusivo per la mappatura completa, globale dei sistemi di trasmissione a cinghia dei nostri clienti.
Caratteristiche
  • Su richiesta, tecnici specializzati di SKF possono realizzare un'analisi dei sistemi di trasmissione (compresi i sistemi di trasmissione a cinghia) presso gli stabilimenti dei clienti
  • Analisi dei dati/rilevamenti
  • Consigli per ottimizzare l'efficienza e prolungare la durata di esercizio
  • Dati per un corretto tensionamento all'installazione
Vantaggi
  • Un'analisi completa delle trasmissioni esistenti contribuisce a garantire le soluzioni più economiche ed efficienti
  • Razionalizzazione dei componenti del sistema di trasmissione e delle scorte a magazzino
Cerca le Cinghie SKF nel nostro catalogo on-line adesso.
SKF logo