Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Bussole e mozzi

Bussole e mozzi SKF sono realizzati in acciaio di alta qualità e la maggior parte delle versioni sono fosfatate o brunite per garantire una maggiore resistenza alla corrosione. Le bussole SKF si possono montare e smontare facilmente utilizzando strumenti comuni, il che consente di ridurre al minimo i tempi di fermo per le procedure.

Le bussole senza chiavetta SKF, ad esempio, sono state concepite per il montaggio con un'interferenza di 360 gradi, che permette di posizionare e installare facilmente i componenti, senza la necessità di sedi per chiavetta.

Inoltre, grazie alla vasta gamma di dimensioni foro metriche e in pollici delle bussole coniche e QD, non è necessaria alcuna ulteriore lavorazione. I clienti possono, quindi, comodamente acquistare questi prodotti commerciali in qualsiasi momento.
Le bussole SKF sono disponibili nelle seguenti versioni:
  • Bussole coniche
  • Bussole QD
  • Bussole senza chiavetta FX
  • Mozzi saldati 
  • Mozzi imbullonati
Cerca le Bussole SKF nel nostro catalogo on-line adesso.
SKF logo