Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Catene per trasmissioni SKF

Un sistema di trasmissione a catena ben progettato consente di trasferire efficientemente la potenza meccanica da un albero all'altro. Le catene per trasmissioni SKF sono prodotte in strutture all'avanguardia e sottoposte a rigorosi controlli di qualità. Tutti i prodotti sono conformi alle specifiche ISO e ad altre specifiche industriali quali ANSI, BS, DIN e JIS.

Oltre a seguire le specifiche ANSI standard per il montaggio pignoni, le catene per trasmissioni delle serie H, SH, SPH e SHH offrono eccezionale resistenza e capacità di carico per applicazioni gravose e in presenza di carichi da urto. Queste proprietà sono state ottenute attraverso piastre più spesse, un profilo piastra maggiorato e perni sottoposti a tempra dura, per una maggiore durata di esercizio.

Cerca la gamma di Catene SKF nel nostro catalogo on-line adesso.
SKF logo