Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Giunti

SKF offre una vasta gamma di prodotti per giunti a denti standard e personalizzati. I giunti a denti SKF sono realizzati in molteplici tipi e dimensioni e per diverse capacità di carico, per soddisfare i requisiti di applicazioni e ambienti operativi differenti.

I giunti a griglia SKF, ad esempio, sono ideali per applicazioni ad alto rendimento (kW) e per quelle di ingranaggi con coppie elevate, in cui si verificano vibrazioni, carichi da urto e disallineamenti.

I giunti a denti SKF sono idonei per applicazioni heavy-duty, consentono un'eccezionale flessibilità di progettazione e offrono una soluzione economica per molte applicazioni. Capaci di sopportare coppie molto elevate e idonei per fori di grandi dimensioni, questi giunti risultano estremamente vantaggiosi rispetto ad altri tipi.

Per le applicazioni heavy-duty più gravose, la SKF offre giunti di grandi dimensioni, che possono sopportare valori elevati di coppia, riducendo al minimo le perdite di potenza e gli effetti del disallineamento.

Cerca la nostra gamma di Giunti a denti SKF nel nostro catalogo on-line adesso.
SKF logo