Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Prodotti e soluzioni per la trasmissione di potenza

SKF offre una gamma completa di prodotti per la trasmissione di potenza che comprende componenti quali cinghie, catene, giunti, pulegge, pignoni, bussole e mozzi di alta qualità.

Utilizzate in pressoché tutti i settori industriali, le nostre soluzioni per la trasmissione di potenza consentono la realizzazione dei processi, collegando le parti macchina in movimento.

Indipendentemente dalla sfida da superare, sia che si tratti della progettazione di attrezzature in grado di ottimizzare l'efficienza di stabilimento o di aumentare la redditività globale, l'esperienza e le competenze della SKF possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Alla SKF ci dedichiamo con impegno ad aiutare la vostra azienda a ridurre i costi totali di possesso a lungo termine (fig. 1).

Scegliendo i prodotti della gamma SKF per la trasmissione di potenza, investite in soluzioni di alta qualità e ad elevate prestazioni, che consentono di aumentare l'efficienza dei macchinari in esercizio e prolungare il tempo medio tra cedimenti/riparazioni (Mean Time Between Failure / Repair, MTBF/R).

Ciò si traduce in importanti risparmi sui costi di proprietà e, al contempo, nel prolungamento della durata di esercizio, in attività di manutenzione ridotte e in un maggiore ritorno sugli investimenti (ROI).
SKF logo