Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Pulegge per la trasmissione di potenza

Pulegge per la trasmissione di potenza
Le prestazioni delle cinghie dipendono in larga misura da quelle delle pulegge. Pulegge di alta qualità consentono di prolungare considerevolmente la durata delle cinghie e ridurre i costi totali di proprietà dei vostri macchinari.

SKF offre una gamma di pulegge per la trasmissione di potenza:
  • Prodotte secondo le relative specifiche ISO o RMA, per contribuire a garantire prestazioni ottimali
  • Staticamente equilibrate secondo la G6.3, qualità di equilibratura
  • Dotate di bussole coniche per un'installazione rapida e precisa
  • Dotate di rivestimento in fosfato per la resistenza alla corrosione

SKF offre anche un assortimento di pulegge a cinghia con bussola liscia o conica o in configurazione "QD". Su richiesta, sono disponibili anche unità di bloccaggio per attrito.


Cerca le Pulegge SKF nel nostro catalogo on-line adesso.
SKF logo