Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Pignoni

Prodotti per la trasmissione di potenza Pignoni
I pignoni SKF per la trasmissione di potenza sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni. Grazie al vasto assortimento disponibile, non dovrete mai preoccuparvi di non trovare la dimensione giusta per la vostra applicazione.

I nostri pignoni per trasmissioni sono disponibili in varie configurazioni mozzo come piastra, mozzo e doppio mozzo. Inoltre sono corredati di bussole con foro conico opzionali, per semplificare le procedure di montaggio e smontaggio. Dimensioni con un numero di denti inferiore a 25 sono standard, con denti temprati per ottenere una durata ottimale.

Cerca i Pignoni SKF nel nostro catalogo on-line adesso.
SKF logo