Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tenute per scocca

Tenute per scocca
Le molle a gas si utilizzano per funzionalità di apertura, chiusura, sollevamento, abbassamento e smorzamento, ad esempio per le sponde ribaltabili degli autocarri o i cofani delle automobili. Vengono impiegate anche in molte applicazioni industriali generiche, ad esempio in sedie da ufficio o mobili da cucina.

Le tenute per molle a gas della SKF contribuiscono alla ritenzione dell'olio e a mantenere pressioni fino a 200 bar all'interno delle molle a gas, ottimizzando così la funzionalità globale delle molle stesse.

Grazie alla lunga esperienza in ambito di applicazioni delle molle a gas e design delle tenute, acquisita collaborando con i principali produttori, la SKF è leader di mercato e può fornire soluzioni di tenuta in grado di prolungare la durata di esercizio e ridurre l'attrito.
SKF logo