Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tenute per trasmissioni

Nel settore progettazione trasmissioni, sviluppo e innovazione continui sono elementi irrinunciabili. Le tenute della SKF possono garantire prestazioni senza pari in una vasta gamma di condizioni di esercizio, per consentire la diminuzione delle perdite di potenza e la riduzione al minimo del consumo di carburante e delle emissioni dai veicoli. Inoltre, nel caso delle trasmissioni automatiche, le prestazioni del cambio si ripercuotono sul comfort generale dei veicoli.

La SKF può combinare le conoscenze in ambito di materiali, design e produzione per offrire soluzioni personalizzate, in grado di soddisfare i requisiti specifici delle singole applicazioni.

Il programma di tenute dinamiche e statiche della SKF per le trasmissioni del settore automobilistico comprende tenute per alberi con labbro radiale, pistoni a strati incollati, coperchi anteriori integrati, tenute per fessure e componenti vari.
Trazione anteriore, posteriore o quattro ruote motrici, la SKF fornisce soluzioni di tenuta per tutti i tipi di trasmissioni e assali:
  • Manuale
  • Automatica
  • Unità per trasmissione potenza
  • Moduli per trazione posteriore
  • Differenziali
SKF logo