Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Ruote foniche magnetiche

Ruota fonica magnetica
La SKF è un fornitore rinomato e accreditato di ruote foniche magnetiche per il settore automobilistico e ne produce parecchi milioni all'anno L'ambito di applicazione delle ruote foniche magnetiche si sta estendendo dal sistema frenante ABS ai sistemi di trasmissione e distribuzione.

Trasmettendo un segnale forte e preciso ai sensori per velocità e posizione angolare, queste ruote contribuiscono ad aumentare l'efficienza del carburante e a ridurre al minimo le emissioni.

Caratteristiche
  • Elevata potenza di segnale e risoluzione
  • Resistenza a oli e sostanze chimiche
  • Eccellente resistenza alle temperature
  • Ampiezza/modello polo personalizzati senza costi aggiuntivi

Vantaggi
  • Elevata precisione di segnale per ottenere sistemi di controllo motore ottimizzati
  • Lunga durata operativa
  • Elevata tolleranza per traferro e posizione sensore
  • Le ruote foniche si possono utilizzare come controfaccia di tenuta nei sistemi a cassetta
  • Possibilità di ridurre le dimensioni e i costi per i sensori
SKF logo