Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tenute per motori


Dalle automobili di ultima generazione i consumatori oggi pretendono più potenza, maggiore efficienza del carburante, funzionamento silenzioso e comfort. Inoltre, le severe normative sulle emissioni impongono ai produttori di aumentare l'efficienza dei carburanti, sollecitandoli a ottimizzare l'impiego di carburanti alternativi (come il biodiesel e l'E85) e ad applicare tecnologie non convenzionali.

Per soddisfare questi requisiti, la SKF offre un'ampia gamma di tenute per motori, che consentono prestazioni ottimizzate per le applicazioni del settore automobilistico. Le nostra vasta rete di strutture per l'esecuzione di test ci consente di sviluppare prodotti affidabili e all'avanguardia. Le tenute per alberi della SKF sono disponibili in versioni per alberi a gomiti e a camme, nonché per i sistemi ausiliari.

La disponibilità di un vasto assortimento di design per i diametri esterni garantisce l'installazione e ritenzione ottimali della tenuta. Per le applicazioni in presenza di condizioni particolarmente gravose, la SKF offre anche una serie di design alternativi che incorporano caratteristiche specialistiche per l'esclusione degli agenti contaminanti.

La SKF può fornire soluzioni di tenuta per pressoché tutti i tipi di motori:
  • Con o senza sovralimentazione
  • Per motori di grandi e piccole dimensioni
  • Per automobili e autocarri leggeri
  • Per autocarri per applicazioni heavy-duty e fuoristrada
  • Per motocicli e veicoli per attività ricreative
SKF logo