Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Tenute per sistemi sterzanti

Con i sistemi servosterzo il conducente deve esercitare solo una modesta forza sul volante, indipendentemente dalle condizioni del manto stradale. Molte applicazioni dei servosterzo utilizzano sistemi idraulici ad alta pressione in cui le tenute sono componenti critici, che giocano un ruolo importante nell'evitare predite di pressione.

Le tenute per servosterzo della SKF realizzano la ritenzione dei liquidi di sterzaggio in applicazioni ad alta pressione e consentono, al contempo, di ridurre l'attrito nelle varie parti delle unità servosterzo. La competenza e la profonda esperienza in produzione della SKF ci consente di creare design di tenuta per sistemi sterzanti idraulici tradizionali ed elettrici a consumi ridotti

La gamma comprende:

Per i sistemi idraulici
  • tenute per pompe
  • tenute per albero di ingresso
  • tenute per pignoni
  • tenute per cremagliere

Per i sistemi elettrici
  • tenute per motori elettrici
SKF logo