Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Flessibilità di fabbricazione

Il modello produttivo SKF, unico nel suo genere, può rispondere rapidamente alle esigenze di fornitura dei suoi clienti, che si tratti di grandi volumi o di una singola tenuta di gamma standard o personalizzata.

La tecnologia applicata per la fabbricazione di tenute stampate permette di produrre a costi contenuti grandi volumi di tenute. SKF vanta una notevole competenza nelle tecnologie di stampa a compressione, iniezione e trasmissione oltre che la capacità di adottare il sistema più adatto per rispondere alle esigenze del cliente. Tenute di grande diametro sono prodotte in elastomeri o poliuretani. SKF può produrre tenute in numerosi design diversi: con involucro metallico, con diametro esterno in gomma e inserti metallici, con rinforzo in tessuto o, ancora, tenute interamente in gomma che consentono di personalizzare le tenute di grande diametro secondo le specifiche del settore. Tra le specialità di SKF va menzionata la tenuta a base di poliuretano che è possibile installare in loco per ridurre i tempi di fermo.

La tecnologia SKF SEAL JET, utilizzata per fabbricare tenute lavorate, si basa su software proprietario e strumenti speciali messi a punto da SKF per lavorare polimeri di vario genere, in particolare poliuretani. Senza costi di attrezzaggio, consente una produzione rapida e flessibile di prototipi per applicazioni innovative, serie di volume ridotto o tenute di sostituzione. Questa capacità di lavorazione "just-in-time" consente monoforniture di tenute di elevata qualità.

Indipendentemente dalla tecnologia di fabbricazione applicata, i nostri clienti possono contare sempre sulla massima qualità SKF.
SKF logo