Tenute
Soluzioni di tenuta su misura per la performance del vostro sistema
Passare a tabelle di prodotto per Tenute.
Highlights
-
Tenute SKF Mudblock della serie MUD11
Appositamente messe a punto per i terminali ruota per rispondere alle problematiche del settore off-highway.
-
Tenute assiali di protezione della serie HRC1 per generatori eolici
Consentono il prolungamento della durata di esercizio, proteggendo i cuscinetti dell'albero principale dagli agenti contaminanti
-
Tenute idrauliche
Un sistema di tenuta completo per i vostri cilindri idraulici
-
SKF Low Friction Engine Seal
Le tenute SKF Low Friction Engine si basano sulla tecnologia di quelle in PTFE, ma sono realizzate in materiali elastomerici di ultima generazione
-
Tenute HSS
Le tenute serie HSS sono dotate di labbro di tenuta con design di provata efficienza e un rinforzo di nuova concezione per tenute in gomma.
-
SKF SPEEDI-SLEEVE, la nuova generazione
La nuova generazione di SKF SPEEDI-SLEEVE è stata sviluppata per migliorare ulteriormente le prestazioni globali dei sistemi di tenuta.