Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente dei nostri siti e delle nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Track pin seals

SKF Trackstar
The SKF track pin seals, SKF Trackstar, are specifically designed for oil lubricated track chains in off-highway applications. The seals are installed on the pin that connects a pair of links in the chain (fig 1).