Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Dati macchina

La macchina SKF SEAL JET NG 025 può produrre tenute con diametri fino a 200 mm
Dimensioni principali
1.270 mm (larghezza) x 1.280 mm (profondità) x 1.900 mm (altezza)
Peso
800 kg
Zona di lavorazione
Max. diametro tubo
220 mm
Corsa asse x
550 mm 
Max. lunghezza tubo
160 mm
Trasmissione mandrino principale
Motore asincrono a corrente trifasica con ventilazione combinata 3 kW
Livello di rumorosità 75 dB (A)
Kit di utensili

SKF-specific automatic tool changing system (patent pending)

Numero di utensili di lavorazione10

Sistema di bloccaggio

Specifico di SKF

Sistema di lubrificazioneIngrassaggio a vita, esente da manutenzione
Sistema di raffreddamento aria Unità per lubrificazione minimale SKF con 2 ugelli (capacità 3,5 l)
Unità di aspirazione trucioli interna Trasmissione 1,5 kW con contenitore per trucioli da 90 l
Alimentazione

3 x 400 V +PE; 5 kVA

Versione multi-tensione, opzionale

SKF logo