Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Materiali

La soluzione SKF SEAL JET consente ai concessionari di produrre tenute personalizzate utilizzando materiali polimerici proprietari. Un tubo semilavorato in uno dei cinque materiali disponibili viene introdotto nella macchina SKF SEAL JET DD, mentre gli utensili di taglio di alta precisione dell'unità lavorano la tenuta.

ECOPUR DD è un elastomero poliuretanico termoplastico con eccellenti proprietà di resistenza all'abrasione, basso coefficiente di deformazione permanente ed elevata resistenza alla lacerazione. Questo materiale è idoneo per tenute rotanti idrauliche, pneumatiche e selezionate. I prodotti realizzati in questo materiale si possono utilizzare con oli minerali, acqua fino a 40°C e oli idraulici biodegradabili. In base al design di tenuta e alloggiamento, le tenute in ECOPUR DD si possono utilizzare fino a 300 bar.

SKF Econbr è un elastomero a base di gomma nitrilica (NBR) e si utilizza per tenute per coppe a U e tenute rotanti. Questo materiale offre buona resistenza a oli minerali, grassi e liquidi compressi HFA, HFB e HFC.

SKF Ecofkm è un elastomero a base di gomma al fluoro (FPM/FKM) che si può utilizzare per U-ring, tenute a labbro, raschiatori e tenute rotanti. Tra le sue caratteristiche, elevata resistenza al calore, agli agenti contaminanti, all'ozono e a molte altre sostanze chimiche. Questo materiale è compatibile con oli minerali e grassi contenenti zolfo, fluidi compressi HFD, petrolio grezzo e gas sour.

SKF Ecoptfe è un materiale termoplastico a base di politetrafluoroetilene (PTFE) riempito con fibra di vetro e grafite. Si utilizza principalmente per tenute assiali e rotanti, anelli anti-estrusione, O-Ring. Offre eccellente resistenza agli agenti chimici e alla temperatura. Grazie ai riempitivi, questo materiale offre resistenza alla compressione e proprietà di strisciamento ottimizzate.

SKF Ecotal è un copolimero semicristallino di resina acetalica (POM) utilizzato per anelli anti-estrusione, anelli guida, boccole e raschiatori. Questo materiale offre buone proprietà meccaniche e di resistenza chimica e basso tasso di assorbimento dell'acqua. Può essere utilizzato con oli minerali e fluidi idraulici ignifughi a base acquosa (HFA, HFB e HFC).

SKF logo