Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Panoramica dei profili

Il sistema SKF SEAL JET DD offre ai concessionari SKF la possibilità di produrre 80 profili di tenute selezionate su misura, con diametro esterno ≤ 200 mm, per soddisfare circa l'80% dei requisiti delle applicazioni industriali standard, senza necessità di operatori specializzati, né di costosi stampi o utensili.

Clicca sul profilo delle tenute di seguito per accedere alla corrispondente scheda di prodotto:

SKF logo