工業用トランスミッション

幅広い条件や要件

地球
ギアユニットやドライブラインは、多様な形状やサイズで、事実上ほぼ全ての産業プロセスで稼働しており、非常に幅広い運用条件や要件に対応しなくてはなりません。 しかし、産業や用途に関係なく、すべての工業用トランスミッションにも同様の課題があります。可能な限り信頼性が高く、効率的で対費用効果がある製品が求められています。

SKFが実現させます

SKFは、トランスミッションのパフォーマンスと信頼性を最適化するために、メーカーもユーザーも同じように支援できます。 SKFは、システムアプローチを利用して、次のようにギアユニットの潜在能力や駆動性能、信頼性を引き出すことができます。 

  • トルクの上昇
  • 縮小化設計
  • 2倍の実用寿命
  • 常に100%で運用する信頼性を目指す
  • エネルギー効率の向上

用途が変われば、要件も変わります。

お客様の要件を満たすソリューションについては、ここをクリックするか、日本エスケイエフに直接お問合せください。 リンク先の情報は現在英語のみです。
SKF logo