海洋エネルギー

競争力の強化が不可欠

海洋エネルギー
海洋エネルギーセクタにおいて長期的な可能性を開拓していくためには、洋上風力発電やその他従来型発電と競い合う水準にまでエネルギーコストを削減することが、絶対的なカギです。

海洋エネルギーの課題をSKFと乗り越える

SKFには、全世界の風力発電、水力発電、海上油田・ガス田、海洋産業などの業界と協業してきた何十年もの歴史があります。 SKFは、これらの業界で積み重ねてきた技術知識と革新的スキルを活用して、海洋エネルギーの課題に取り組んでいます。
当社の海洋エネルギーチームはスコットランドを拠点に、試作装置開発企業やサブコンポーネントサプライヤと協力することにより、設計の早期段階から高い信頼性を実現しています。 そして、当社の施策を通じて、将来の可用性と生産目標に対応できるように支援いたします。
また、メンテナンス戦略の最適化を行い、近づくことも厳しい環境において設備保守をいかに容易に運用するかを考慮しています。

用途が変われば、要件も変わります。

お客様の要件を満たすソリューションについては、ここをクリックするか、日本エスケイエフに直接お問合せください。 リンク先の情報は現在英語のみです。
SKF logo