アクチュエーションシステム

アクチュエーションシステム

メカトロニクスとは、メカニクスとエレクトロニクス、デジタル技術を組み合わせて、新ソリューションを作り出す技術です。

この分野の進歩は目覚しく、旧来の問題を環境に優しい巧みな方法で解決します。

SKFには、この分野専任のエンジニアが400人以上います。

長年にわたってこの技術の最前線に立ち続けることで、SKFはハードやソフトの独自の応用知識を発展させてきました。

アクチュエータ、軸受、シール、潤滑、センサ、エレクトロニクスの能力を組み合わせて、多くの標準品や特注品の開発を行ってきました。 今ではSKFは多種のメカトロニクス製品を提供しています。

SKFでビジネスを動かす

SKFのアクチュエーションシステムの豊富な経験と知識および、リニアアクチュエータ、テレスコピックピラー、ロータリー・アクチュエータ、エンジニアリング・アクチュエーションシステム、制御ユニット、アクセサリ等の製品群により、厳しい要求に応えることができます。

私たちの能力をお客様の成功にお役立てください。

2つとして同じ用途はありません。

お客様は、用途ごとに異なる固有の要件や特殊な条件を満たすようににSKFアクチュエーションシステムが設計した製品とサービスをご利用いただけます。

製品情報

次のリンク先は英語のみの情報です。

アクチュエーションシステム

SKF logo