軸受ハウジング

軸受ハウジングとそれによく適合した軸受の組合せにより、低コストで互換性があると同時に簡単保守という設計要件を満たした軸受ユニットを確保できます。

SKFは転がり軸受のトップメーカーとして軸受ハウジングの製造も行っており、あらゆる分野で蓄積した経験をもとに広範な設計・寸法のハウジングを取り揃えています。SKFの軸受ハウジングは特に次のような利点があります。
  • 設計および寸法の幅広い取り揃え
  • 高品質な設計と製作
  • 世界中でのご提供

軸受ハウジング 新シリーズ

SKF logo