スラスト針状ころ軸受

スラスト針状ころ軸受とワッシャー
SKFスラスト針状ころ軸受には形状安定性に優れた保持器が取り付けられており、多数の針状ころの保持と案内を確実に行います。同一アセンブリ内でのころ径寸法差が極小であることから、重アキシアル荷重と衝撃荷重を負荷することができます。ころ転動面両端はわずかに曲率を持ち、軌道面ところとの線接触を緩和させています。これによってころ端でのピーク応力の発生を防ぎ、軸受の実用寿命を延長することができます。
スラスト針状ころ軸受は、最小限のアキシアルスペースで、高度の剛性を提供します。隣接する機械部品の面を軌道面として利用できるアプリケーションでは、スラスト針状ころ軸受は従来型のスラスト座金と同程度のスペースしか必要としません。
SKF logo