超精密軸受

工作機械およびその他の精密アプリケーションには優れた軸受性能が必要です。高速性能の向上、精度等級および高いシステム剛性、発熱低減だけでなく、低騒音と低振動などが課題となります。
一般用の軸受だけでは、軸受の仕様条件を十分満たし得るとは限りません。このため、SKFでは幅広い品揃えの超精密軸受を製造しています。
機械メーカーやエンドユーザーはSKF超精密軸受によって、自社の機器やアプリケーションの性能を最適化することができます。軸受シリーズや用途に応じて利点は異なってきますが、高速回転や高負荷容量、長い軸受寿命や保守間隔の延長を可能にし、エネルギー消費も少なくできます。
超精密軸受の主な用途:
  • 金属加工/木工機用スピンドル
  • その他機械用スピンドル(釣り合い試験機 等)
  • 高速圧延機
  • 印刷機械
  • 精密ボールねじ
  • 回転センター
  • 高速ターボチャージャー
  • 真空ポンプ
  • レーシングカー
  • ボート・ジャイロスタビライザー
  • 半導体向け機器

    その他、精密ロックナットおよびゲージ等、詳しくはSKFグループサイトからご覧ください。

超精密軸受 製品群

SKF logo