潤滑システムコンポーネント

SKF集中潤滑システムは1箇所の供給ポンプから、個別の潤滑点もしくは潤滑の分岐点まで、正確に計測された様々な量の潤滑剤を供給します。


集中潤滑システムの導入、稼働、保守に至るまで、機械の設置から寿命に至るまでサポートします。


SKFは信頼性が高く様々なタイプの集中潤滑システムを提供しています。必要となるコンポーネントにより、システムの種類が異なってきます。集中潤滑システムに関することは、潤滑ビジネスユニットにお問い合わせ下さい。


SKF logo